AVENTICS™ Module shut-off, Série AV R422102699

Référence:

AVENTICS-R422102699

137,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

Spécifications

Commandemécanique
Type de constructionPour canaux de raccordement 2, 4
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 1/4″
Débit nominal Qn550 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Poids0.08 kg
BoîtierAluminium
JointsCaoutchouc nitrile-butadiène