AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102856
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir, chevauchement négatif |
| Principe de commutation | 2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Sortie raccord d'air comprimé | Embase |
| Débit nominal Qn | 300 l/min |
| Pression de service min. | -0.9 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Pilote | Externe |
| LED d’affichage du statut | Jaune |
| Puissance absorbée CC | 0.55 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 16 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 20 ms |
| Matériau boîtiers | Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |