AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV05 R422103000

Référence:

AVENTICS-R422103000

95,39 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV05-5/2AS-VT00-024VDC-LOC

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.17 ms
Temps de déconnexion typ.26 ms
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.058 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C