AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV05 R422103001
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Débit nominal Qn | 700 l/min |
| Pression de service min. | -0.9 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Pilote | Externe |
| LED d’affichage du statut | Jaune |
| Puissance absorbée CC | 0.55 W |
| Durée de mise en circuit | 1 |
| Temps de mise en route typ. | 17 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 26 ms |
| Matériau boîtiers | Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Poids | 0.058 kg |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |