AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série LS04-XS R422103556

Référence:

AVENTICS-R422103556

142,32 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
LS04-5/2SR-024DC-XS-I-M8-D4-NEW

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 4
Débit nominal Qn200 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8
Raccord électrique norméDIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Puissance absorbée CC0.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.9 ms
Temps de déconnexion typ.18 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.04 kg
Matériau boîtiersAluminium, Polyoxyméthylène