AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986

Référence:

AVENTICS-R424B12986

HV30-HIGH TEMP-24VDC

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 3
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn4300 l/min
Pression de service min.3.5 bar
Pression de service maxi9 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30x22 mm CNOMO
Puissance absorbée CC6.7 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.50 ms
Temps de déconnexion typ.80 ms
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.10 °C
Température ambiante max.120 °C
Poids1.73 kg
Matériau boîtiersAluminium