AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000666

Référence:

AVENTICS-R431000666

271,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
M-PLUS-M-5-(0-60)PSI

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air comprimé1/8-27 NPTF
Sortie raccord d'air comprimé1/8-27 NPTF
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10.3 bar
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.4.1 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.71 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide71 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Débit nominal Qn200 l/min
Poids0.75 kg