AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide R431003039

Référence:

AVENTICS-R431003039

85,38 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air comprimé3/8" NPTF
Type de raccordement d’air comprimé 1En ligne
Raccord d'air comprimé 23/8" NPTF
Raccord d'air comprimé air de pilotage3/8" NPTF
Débit nominal Qn 1 vers 22230 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 33080 l/min
Pression de service maxi10.3 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.71 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide71 °C
Fig.Fig. 1
Matériau boîtiersAluminium