AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide R431003042

Référence:

AVENTICS-R431003042

256,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N100

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air comprimé1" NPTF
Raccord d'air comprimé 21" NPTF
Raccord d'air comprimé air de pilotage1" NPTF
Débit nominal Qn 1 vers 211950 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 313450 l/min
Pression de service maxi10.3 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.71 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide71 °C