AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série A-Pilotair® R431004513

Référence:

AVENTICS-R431004513

1 646,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
PILOTAIR-2-HA-3-2POS-DBL-HDL

Spécifications

CommandeManuelle
Type de constructionPoignée double droite , poignée triple gauche, 2-HA-3
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Type2-HA-3
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Entrée raccord d'air compriméØ 1/4″
Sortie raccord d'air compriméØ 1/4″
Débit nominal Qn1308.72 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi13.7 bar
Pression de pilotage mini0 bar
Pression de pilotage maxi17.2 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.71 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide71 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Poids1.81 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression