AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CERAM™, taille 2 R432002441

Référence:

AVENTICS-R432002441

375,58 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO2-5/3CC-DS-E-L/COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 2
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/3, centre fermé
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn2400 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10.3 bar
PiloteExterne
Largeur du distributeur pilote30 mm CNOMO
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids2.15 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression