AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CERAM™, taille 2 R432002444
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Taille | ISO 2 |
| Équipement distributeur de base | Distributeur de base sans bobine |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel par ressort |
| Elément de commande | Bistable |
| Principe d'étanchéité | Céramique |
| Commande manuelle | à crantage, Sans crantage |
| Débit nominal Qn | 2400 l/min |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 10.3 bar |
| Pilote | Externe |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Température ambiante min. | -15 °C |
| Température ambiante max. | 66 °C |
| Matériau boîtiers | Aluminium coulé sous pression |