AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 2 R432002447

Référence:

AVENTICS-R432002447

269,29 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO2-5/2SR-SS-I-L/COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 2
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn2400 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10.3 bar
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm CNOMO
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids1.05 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression