AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 2 R432002448

Référence:

AVENTICS-R432002448

265,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO2-5/2AS-SS-I-L/COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 2
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn2400 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10.3 bar
PiloteInterne
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids1.68 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression