AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 2 R432002449

Référence:

AVENTICS-R432002449

323,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO2-5/2DS-I-L/COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 2
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, bistable
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn2400 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10.3 bar
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm CNOMO
Temps de mise en route typ.41 ms
Temps de déconnexion typ.44 ms
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids1.12 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression