AVENTICS™ Bobine, Série CO1 R432011985

Référence:

AVENTICS-R432011985

47,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
120VAC-50/60HZ-5.4/4.1VA-W5140-NYLON

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité14
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CA à 50 Hz110 V
Tension de service CA à 60 Hz110 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz3.7 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz3.7 VA
Poids0.096 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique