AVENTICS™ Bobine, Série CO1 R432011989

Référence:

AVENTICS-R432011989

47,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité14
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC2.7 W
Poids0.096 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique