AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série Rotair® R432013833

Référence:

AVENTICS-R432013833

220,11 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
ROTAIR-BLOCK-N018-3POS-OC

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Entrée raccord d'air comprimé1/8 NPT
Sortie raccord d'air comprimé1/8 NPT
Raccord d'air comprimé échappement1/8 NPT
Débit nominal Qn1082.4 l/min
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.10 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide10 °C
FluideAir comprimé
Poids0.73 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsBuna-N