AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série Rotair® R432013837

Référence:

AVENTICS-R432013837

245,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Entrée raccord d'air comprimé1/4 NPT
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Raccord d'air comprimé échappement1/4 NPT
Débit nominal Qn1082.4 l/min
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.10 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide10 °C
FluideAir comprimé
Poids0.73 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsBuna-N