AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740, monostable R432015590

Référence:

AVENTICS-R432015590

178,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2SS-110VAC-CR

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage, Raccord instantané avec écrou de raccordement
Sortie raccord d'air comprimé3/8"
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme B
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements110 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.16 ms
Temps de déconnexion typ.36 ms
Résistance à la corrosionAnti-corrosion
Connecteurs de distributeurSans connecteur de distributeur
SecteurIndustrie, Polyoxyméthylène
Poids0.326 kg