PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07, bistable R432016595

Référence:

AVENTICS-R432016595

203,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CD07-DS-24VAC

Spécifications

CommandeCommande électrique
TailleCD07 - inch
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air comprimé1/4 NPT
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.21 ms
Temps de déconnexion typ.21 ms
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre, Zinc coulé sous pression