AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740, bistable R432016664

Référence:

AVENTICS-R432016664

186,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2DS-024

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage, Raccord instantané avec écrou de raccordement
Sortie raccord d'air comprimé3/8"
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.7 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.40 ms
Connecteurs de distributeurSans connecteur de distributeur
Matériau boîtiersIndustrie, Polyoxyméthylène
Poids0.505 kg