AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039318

Référence:

AVENTICS-R432039318

90,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BRB-SB-060-026-0CR-PA-N018

Spécifications

Type de constructionVérin à soufflet déroulant
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé1/8 NPT
Diamètre de couvercle34 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.15 °
Course effective max.1.3 mm
Espace de montage radial min.78 mm
Hauteur de montage, min.30.48 mm
Hauteur de montage, maxi63.5 mm
Force min.620 N
Force max.1070 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.90 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à70 °C
Pression6 bar
Poids0.07 kg
Matériau souffletCaoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couverclePolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau bague de serrageAluminium