AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039320

Référence:

AVENTICS-R432039320

93,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BRB-SB-088-037-0CR-PA-N018

Spécifications

Type de constructionVérin à soufflet déroulant
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé1/8 NPT
Diamètre de couvercle61 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.15 °
Course effective max.45.72 mm
Espace de montage radial min.100 mm
Hauteur de montage, min.38 mm
Hauteur de montage, maxi83.82 mm
Force min.1610 N
Force max.2300 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.90 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à70 °C
Pression6 bar
Poids0.27 kg
Matériau souffletCaoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couverclePolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau bague de serrageAcier, chromé