AVENTICS™ Vannes d'échappement rapide R434001677

Référence:

AVENTICS-R434001677

Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air comprimé1/4" NPTF
Type de raccordement d’air comprimé 1En ligne
Débit nominal Qn 1 vers 22300 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 32760 l/min
Pression de service maxi10.3 bar
Température ambiante min.-29 °C
Température ambiante max.71 °C
Température min. du fluide-29 °C
Température max. du fluide71 °C
Fig.Fig. 1
Matériau boîtiersPlastique