AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-HD R480147728

Référence:

AVENTICS-R480147728

3 157,71 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RTC-DA-050-0500-HD-MBM00S00BLP000P0P0

Spécifications

Ø du piston50 mm
Course500 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage à billes
Version vérins sans tigeHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine compatible avec kit de liaison
Force du piston1237 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement15 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi2 m/s
Course maxi4300 mm
Pression de service min.4 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids 0 mm course8.94 kg