AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-CG R480154848

Référence:

AVENTICS-R480154848

1 645,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RTC-DA-032-0200-CG-MBM00S00BLP000P0P0

Spécifications

Ø du piston32 mm
Course200 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage à billes
Version vérins sans tigeCompact Guide
Easy2CombineEasy2Combine compatible avec kit de liaison
Force du piston507 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement7 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi2 m/s
Course maxi1800 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids 0 mm course2.43 kg