AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB - inch R480177377

Référence:

AVENTICS-R480177377

1 166,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-125-0120-1122111100000000000000-B

Spécifications

Ø du piston125 mm
Course304.8 mm
Orifices1/2 NPT
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de piston1-14 UNF
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7220 N
Force du piston sortante7725 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement22 mm
Énergie d'amortissement140 J
Poids 0 mm course6.92 kg
Poids +10 mm course0.21 kg
Course maxi2750 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C