AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R480627288

Référence:

AVENTICS-R480627288

1 345,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
ITS-DA-160-0160-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston160 mm
Course160 mm
OrificesG 3/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM36x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante11875 N
Force du piston sortante12667 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement46 mm
Énergie d'amortissement160 J
Poids 0 mm course12.5 kg
Poids +10 mm course0.21 kg
Course maxi2700 mm
FluideAir comprimé