AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R480627421

Référence:

AVENTICS-R480627421

2 645,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
ITS-DA-200-0200-2-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston200 mm
Course200 mm
OrificesG 3/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM36x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinAvec fixation à tourillon
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante19000 N
Force du piston sortante19792 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement46 mm
Énergie d'amortissement170 J
Poids 0 mm course20.25 kg
Poids +10 mm course0.21 kg
Course maxi2700 mm