AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R480627493

Référence:

AVENTICS-R480627493

4 628,89 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
ITS-DA-250-0200-2-2-3-1-8-000-00-000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston250 mm
Course200 mm
OrificesG 1
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM42x2
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante29688 N
Force du piston sortante29688 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement56 mm
Énergie d'amortissement180 J
Poids 0 mm course28.46 kg
Poids +10 mm course0.76 kg
Course maxi1000 mm
FluideAir comprimé