AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R480627540
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 15552 |
| Ø du piston | 250 mm |
| Course | 160 mm |
| Orifices | G 1 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, En option en ATEX |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M42x2 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Particularités du vérin | Avec fixation à tourillon |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 29688 N |
| Force du piston sortante | 30925 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 56 mm |
| Énergie d'amortissement | 180 J |
| Poids 0 mm course | 34.98 kg |
| Poids +10 mm course | 0.38 kg |
| Course maxi | 2500 mm |