AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R480627662

Référence:

AVENTICS-R480627662

7 150,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
ITS-DA-320-0250-2-2-1-3-9-000-00-000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston320 mm
Course250 mm
OrificesG 1
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM48x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante48704 N
Force du piston sortante50668 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.120 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement56 mm
Énergie d'amortissement190 J
Poids 0 mm course46.89 kg
Poids +10 mm course0.61 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé