AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-CG R480676519

Référence:

AVENTICS-R480676519

1 992,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RTC-DA-016-0600-CG-IBM00S005LP000P0P0

Spécifications

Ø du piston16 mm
Course1524 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage à billes
Version vérins sans tigeCompact Guide
Easy2CombineEasy2Combine compatible avec kit de liaison
Force du piston127 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement1.5 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi2 m/s
Course maxi1800 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids 0 mm course0.94 kg
Poids +10 mm course0.026 kg