AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI R480680389

Référence:

AVENTICS-R480680389

Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-16-0400-D-31-13-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course400 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante109 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement9 mm
Énergie d'amortissement0.6 J
Poids0.0973 kg
Poids 0 mm course0.1 kg
Poids +10 mm course0.063 kg
Course maxi675 mm