AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R480692086

Référence:

AVENTICS-R480692086

Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-063-0050-0122111200000000000200-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston63 mm
Course50 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur métallique
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1765 N
Force du piston sortante1960 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement27 J
Poids 0 mm course1.4 kg
Poids +10 mm course0.052 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé