AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-SB R480695207
Référence:
Spécifications
| Ø du piston | 50 mm |
| Course | 900 mm |
| Orifices | G 1/4 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Piston magnétique | Avec piston magnétique |
| Guidage | Guidage lisse |
| Version vérins sans tige | Guidage par rails |
| Force du piston | 1237 N |
| Pression | 6,3 bar |
| Longueur d'amortissement | 20 mm |
| Énergie d'amortissement | 15 J |
| Amortissement | pneumatique |
| Amortissement | réglable |
| Vitesse maxi | 3 m/s |
| Course maxi | 6600 mm |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 1 mg/m³ |
| Taille de particule max. | 5 µm |
| Poids 0 mm course | 4.5 kg |
| Poids +10 mm course | 0.078 kg |