AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698478

Référence:

AVENTICS-R480698478

161,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
1.5X2 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Spécifications

NormesNFPA
Type de constructionFixation par vissage : NFPA MX5, Filetage de la tige de piston KK1
Ø du piston38.1 mm
Course50.8 mm
Orifices3/8" NPTF
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementpneumatique
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de piston7/16-20 UNF
Pression90 psi
Force du piston entrante391.46 N
Force du piston sortante707.3 N
Température ambiante min.-23.33 °C
Température ambiante max.73.88 °C
Pression de service min.1.38 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi2 m/s
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-23.33 °C
Température max. du fluide73.88 °C
Tige de pistonAcier au carbone
Matériau racleurPolyuréthane (PUR)
Matériau couvercle avantAluminium coulé sous pression
Tube du vérinAluminium