AVENTICS™ Vérin à tirant NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698648
Référence:
Spécifications
| Normes | NFPA |
| Type de construction | Fixation par vissage : NFPA MX5, Filetage de la tige de piston KK1 |
| Ø du piston | 63.5 mm |
| Course | 101.6 mm |
| Orifices | 3/8" NPTF |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | pneumatique |
| Piston magnétique | Avec piston magnétique |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | 7/16-20 UNF |
| Pression | 90 psi |
| Force du piston entrante | 1650.36 N |
| Force du piston sortante | 1966.19 N |
| Température ambiante min. | -23.33 °C |
| Température ambiante max. | 73.88 °C |
| Pression de service min. | 1.38 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Vitesse maxi | 2 m/s |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -23.33 °C |
| Température max. du fluide | 73.88 °C |
| Tige de piston | Acier au carbone |
| Matériau racleur | Polyuréthane (PUR) |
| Matériau couvercle avant | Aluminium coulé sous pression |
| Tube du vérin | Aluminium |