PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698848

Référence:

AVENTICS-R480698848

235,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
2X8 P-CMS4-TMC1/2-20M-BAS

Spécifications

NormesNFPA
Type de constructionFixation par vissage : NFPA MS4, Filetage de la tige de piston KK2
Ø du piston50.8 mm
Course203.2 mm
Orifices3/8" NPTF
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementpneumatique
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de piston1/2-20 UNF
Pression90 psi
Force du piston entrante943.06 N
Force du piston sortante1258.9 N
Température ambiante min.-23.33 °C
Température ambiante max.73.88 °C
Pression de service min.1.38 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi2 m/s
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-23.33 °C
Température max. du fluide73.88 °C
Tige de pistonAcier au carbone
Matériau racleurPolyuréthane (PUR)
Matériau couvercle avantAluminium coulé sous pression
Tube du vérinAluminium