AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-BV R481608216

Référence:

AVENTICS-R481608216

2 708,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
RTC-DA-080-0600-BV-MBM00S00BCP000P0P0

Spécifications

Ø du piston80 mm
Course600 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage intégré
Version vérins sans tigeBasic Version
Force du piston3146 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement40 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi0.8 m/s
Course maxi4800 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids 0 mm course1.39 kg
Poids +10 mm course0.031 kg