AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-SB R481608236

Référence:

AVENTICS-R481608236

1 294,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
RTC-DA-040-0600-SB-MBM00S00BCP000P0P0

Spécifications

Ø du piston40 mm
Course600 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage lisse
Force du piston792 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement10 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi0.8 m/s
Course maxi9900 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids 0 mm course2.85 kg
Poids +10 mm course0.049 kg
Matériau tube du vérinAluminium