AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628022

Référence:

AVENTICS-R481628022

Visualisez les caractéristiques
ITS-DA-200-0500-2-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston200 mm
Course500 mm
OrificesG 3/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM36x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinSoufflet
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante19000 N
Force du piston sortante19792 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi0.6 m/s
Longueur d'amortissement46 mm
Énergie d'amortissement170 J
Poids 0 mm course25.67 kg
Poids +10 mm course0.21 kg