AVENTICS™ Vérin à course courte, Série SSI R481653503
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 15524 |
| Ø du piston | 40 mm |
| Course | 25 mm |
| Orifices | 1/8″ NPTF |
| Principe de fonctionnement | A simple effet, tige rentrée sans pression |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle |
| Filetage de la tige de piston - type | Tige de piston: taraudage |
| Filetage de la tige de piston | 3/8-24 UNF |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 26 N |
| Force du piston sortante | 792 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1.3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Energie de frappe | 0.24 J |
| Poids 0 mm course | 0.236 kg |
| Poids +10 mm course | 0.044 kg |
| Course maxi | 25 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |