AVENTICS™ Vérin à course courte, Série SSI R481653524

Référence:

AVENTICS-R481653524

SSI-DA-040-0050-17-02-2-000-000-00

Spécifications

NormesISO 15524
Ø du piston40 mm
Course50 mm
Orifices1/8″ NPTF
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTige de piston: taraudage
Tige de pistonAvec dispositif antirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante665 N
Force du piston sortante792 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.6 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.24 J
Poids 0 mm course0.334 kg
Poids +10 mm course0.045 kg
Course maxi150 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C