AVENTICS™ R501A2B10M11BF1

Référence:

AVENTICS-R501A2B10M11BF1

85,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DISTRITEUR. 501 SEALED. JOINTS 5/2 REMINDER SPRINGPLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandemonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn405 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC0.68 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.14 ms
Temps de déconnexion typ.29 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.93 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression