AVENTICS™ R501A2B40M11BF1
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Principe de commutation | 5/2, bistable |
| LED d’affichage du statut | Jaune |
| Elément de commande | Bistable |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Débit nominal Qn | 405 l/min |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Tolérance de tension CC | -15 % / +10 % |
| Pilote | Externe |
| Puissance absorbée CC | 0.68 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 11 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 11 ms |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Poids | 0.93 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |