AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 502 R502A1B50MA00F1

Référence:

AVENTICS-R502A1B50MA00F1

149,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DIST. 502 5/3 W3 METAL-METAL PLUG-IN MA

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/3, centre ouvert
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn380 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC1.1 W
Temps de mise en route typ.23 ms
Temps de déconnexion typ.13 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.169 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression