AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISO 15407-2 accessory, series 502 R502AS429395001

Référence:

AVENTICS-R502AS429395001

47,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
502 SANDWICH POUR COMMANDE DE VITESSE ISO 15407-2

Spécifications

FournitureEmbase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Indice de protectionIP65
Poids0.139 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau visAcier inoxydable