PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série XV03 R572A2C60MA00F1

Référence:

AVENTICS-R572A2C60MA00F1

91,74 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

CommandeCommande électrique
Principe de commutation5/3, centre fermé
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.15 ms
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.061 kg
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre